Lös spårtärning DIN 6323

EH 23120.

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650.

Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Version
Bild
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Form A b1 > b2
Bild:
1
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
12 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
10 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23120.0010
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form A b1 > b2 – Bild 1
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 12 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 10 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 3,6 mm
  • l: 20 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form A b1 > b2
Bild:
1
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23120.0012
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form A b1 > b2 – Bild 1
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 12 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 52 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form A b1 > b2
Bild:
1
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23120.0014
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form A b1 > b2 – Bild 1
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 14 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 56 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form A b1 > b2
Bild:
1
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
16 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23120.0016
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form A b1 > b2 – Bild 1
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 16 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 61 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form A b1 > b2
Bild:
1
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
18 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23120.0018
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form A b1 > b2 – Bild 1
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 18 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 5,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 65 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form B b1 = b2
Bild:
2
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
12 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
12 mm
l [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23120.0011
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form B b1 = b2 – Bild 2
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 12 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 12 mm
  • h1: 28,6 mm
  • h3: 5,5 mm
  • h4: 9 mm
  • l: 20 mm
  • Vikt: 45 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form B b1 = b2
Bild:
2
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
20 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
23120.0020
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form B b1 = b2 – Bild 2
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 20 mm
  • h1: 45,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 16 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 199 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form C b1 < b2
Bild:
3
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
22 mm
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23120.0022
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form C b1 < b2 – Bild 3
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 22 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 18 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 305 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form C b1 < b2
Bild:
3
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
28 mm
l [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23120.0028
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form C b1 < b2 – Bild 3
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 28 mm
  • h1: 61,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 24 mm
  • l: 40 mm
  • Vikt: 472 g
show article view
Lös spårtärning
Version:
Form C b1 < b2
Bild:
3
T-spår storlek Fixtur b1 h6 [mm]:
20 mm
T-spår storlek Maskin b2 h6 [mm]:
36 mm
l [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23120.0036
CAD
Dokument
Lös spårtärning
  • Form C b1 < b2 – Bild 3
  • T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm
  • T-spår storlek Maskin b2 h6: 36 mm
  • h1: 76,5 mm
  • h3: 7 mm
  • h4: 30 mm
  • l: 50 mm
  • Vikt: 952 g
show article view
Lös spårtärning

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23120. Lös spårtärning – DIN 6323
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."