Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650.
Genom att enkelt skjuta in fixtur eller uppspänningselementen i spåret har de grovt blivit positionerade, de kan inte orsaka skada på maskinen som möjligen mutterfästen kan göra.
Denna artikel 23120.0022 - Lös spårtärning DIN 6323 / Form C b1 < b2 (T-spår storlek Fixtur b1 h6: 20 mm, T-spår storlek Maskin b2 h6: 22 mm) är en variant av artikelgruppen Lös spårtärning DIN 6323 (EH 23120.)
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 23.01.2024.
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."