Produktfilter
Ert urval resulterade i 8 träffar
För bultar ISO 4762 [mm]:
M4
Fler detaljer
b h6: 10 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 4,5 mm
För bultar ISO 4762: M4
Vikt: 11 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M5
Fler detaljer
b h6: 12 mm
h: 8 mm
l: 20 mm
d1 : 5,5 mm
För bultar ISO 4762: M5
Vikt: 11 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 14 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 18 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 16 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 22 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 18 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 25 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 20 mm
h: 10 mm
l: 22 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 29 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 22 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 60 g
show article view
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Fler detaljer
b h6: 24 mm
h: 12 mm
l: 32 mm
d1 : 6,6 mm
För bultar ISO 4762: M6
Vikt: 65 g
show article view
Material
Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Montering
Låga spårtärningar är lämpliga att användas där fixturer alltid spännes upp i samma storlek på T-spåren i palletten.
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."