23130.0014 - Låg Spår Tärning

Användes som lokalisering/uppspänningselement till maskinbord med T-spår DIN 650.

Denna artikel 23130.0014 - Låg Spår Tärning / (b h6: 14 mm) är en variant av artikelgruppen Låg Spår Tärning (EH 23130.)

b - h6 [mm]
l [mm]
För bultar ISO 4762 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b h6 [mm]:
14 mm
l [mm]:
22 mm
För bultar ISO 4762 [mm]:
M6
Artikel nr.:
23130.0014
Dokument
Låg Spår Tärning
  • b h6: 14 mm
  • h: 10 mm
  • l: 22 mm
  • d1: 6,6 mm
  • För bultar ISO 4762: M6
  • Vikt: 18 g
Låg Spår Tärning

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat

Montering

Låga spårtärningar är lämpliga att användas där fixturer alltid spännes upp i samma storlek på T-spåren i palletten.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23130.0014
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."