Spännjärn med nos, spärrat spår

EH 23170.

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6317 med nos används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken. Den stängda designen gör den utmärkt till roterande arbetsstycken. 

Tack vare det slutna spåret, är spännaren lämplig för en applikation med roterande arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 7 träffar

Nominell dimension b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
För bultar [mm]
För bultar [tum ]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
60 mm
För bultar [mm]:
M20, M22
För bultar [tum ]:
3/4 tum 
Artikel nr.:
23170.0022
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 22 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 160 mm
  • l4: 45 mm
  • För bultar: M20, M22
  • För bultar: 3/4 tum 
  • Vikt: 3025 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
22 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
60 mm
För bultar [mm]:
M20, M22
För bultar [tum ]:
3/4 tum 
Artikel nr.:
23170.0023
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 22 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 60 mm
  • b3: 35 mm
  • l2: 68 mm
  • l3: 220 mm
  • l4: 45 mm
  • För bultar: M20, M22
  • För bultar: 3/4 tum 
  • Vikt: 3810 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
70 mm
För bultar [mm]:
M24
För bultar [tum ]:
1 tum 
Artikel nr.:
23170.0026
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 26 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 56 mm
  • För bultar: M24
  • För bultar: 1 tum 
  • Vikt: 3639 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
70 mm
För bultar [mm]:
M24
För bultar [tum ]:
1 tum 
Artikel nr.:
23170.0027
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 26 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • För bultar: M24
  • För bultar: 1 tum 
  • Vikt: 4560 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
l1 [mm]:
500 mm
b2 [mm]:
70 mm
För bultar [mm]:
M24
För bultar [tum ]:
1 tum 
Artikel nr.:
23170.0029
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 26 mm
  • l1: 500 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 70 mm
  • b3: 43 mm
  • l2: 83 mm
  • l3: 370 mm
  • l4: 56 mm
  • För bultar: M24
  • För bultar: 1 tum 
  • Vikt: 9483 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
315 mm
b2 [mm]:
80 mm
För bultar [mm]:
M30
För bultar [tum ]:
1 1/4 tum 
Artikel nr.:
23170.0030
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 33 mm
  • l1: 315 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 56 mm
  • För bultar: M30
  • För bultar: 1 1/4 tum 
  • Vikt: 6242 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
33 mm
l1 [mm]:
400 mm
b2 [mm]:
80 mm
För bultar [mm]:
M30
För bultar [tum ]:
1 1/4 tum 
Artikel nr.:
23170.0031
CAD
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 33 mm
  • l1: 400 mm
  • a: 50 mm
  • b2: 80 mm
  • b3: 50 mm
  • l2: 88 mm
  • l3: 283 mm
  • l4: 56 mm
  • För bultar: M30
  • För bultar: 1 1/4 tum 
  • Vikt: 7798 g
show article view
Spännjärn

Material

  • Värmebehandlat stål, lackerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23170. Spännjärn – med nos, spärrat spår
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."