Produktfilter
Ert urval resulterade i 12 träffar
Version:
Med gänga för justering av skruv
Nominell dimension b1 [mm]:
6,6 mm
Fler detaljer
Med gänga för justering av skruv – Bild 1
Nominell dimension b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
d: M6
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
l5 : 34 mm
Vikt: 54 g
show article view
Version:
Med gänga för justering av skruv
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
Fler detaljer
Med gänga för justering av skruv – Bild 1
Nominell dimension b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
d: M8
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
l5 : 42 mm
Vikt: 133 g
show article view
Version:
Med gänga för justering av skruv
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
Fler detaljer
Med gänga för justering av skruv – Bild 1
Nominell dimension b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
d: M10
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
l5 : 52 mm
Vikt: 261 g
show article view
Version:
Med gänga för justering av skruv
Nominell dimension b1 [mm]:
13 mm
Fler detaljer
Med gänga för justering av skruv – Bild 1
Nominell dimension b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
d: M12
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
l5 : 63 mm
Vikt: 504 g
show article view
Version:
Med gänga för justering av skruv
Nominell dimension b1 [mm]:
17 mm
Fler detaljer
Med gänga för justering av skruv – Bild 1
Nominell dimension b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
d: M16
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
l5 : 70 mm
Vikt: 828 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
6,6 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 6,6 mm
l1 : 80 mm
a1 : 8 mm
a2 : 2,5 mm
a3 : 2,5 mm
b2 : 15 mm
b3 : 7,5 mm
l2 : 17 mm
l3 : 23 mm
l4 : 13 mm
Vikt: 50 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 9 mm
l1 : 100 mm
a1 : 12 mm
a2 : 4 mm
a3 : 3 mm
b2 : 20 mm
b3 : 9,5 mm
l2 : 22 mm
l3 : 29 mm
l4 : 17 mm
Vikt: 127 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
11 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 11 mm
l1 : 125 mm
a1 : 15 mm
a2 : 5 mm
a3 : 3,5 mm
b2 : 25 mm
b3 : 11,5 mm
l2 : 28 mm
l3 : 36 mm
l4 : 21 mm
Vikt: 251 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
13 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 13 mm
l1 : 150 mm
a1 : 20 mm
a2 : 7 mm
a3 : 4 mm
b2 : 30 mm
b3 : 13,5 mm
l2 : 34 mm
l3 : 43 mm
l4 : 25 mm
Vikt: 488 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
17 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 17 mm
l1 : 175 mm
a1 : 25 mm
a2 : 9 mm
a3 : 4,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 15,5 mm
l2 : 40 mm
l3 : 52 mm
l4 : 29 mm
Vikt: 812 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
22 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 22 mm
l1 : 225 mm
a1 : 35 mm
a2 : 15,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 50 mm
b3 : 19,5 mm
l2 : 52 mm
l3 : 62 mm
l4 : 33 mm
Vikt: 2200 g
show article view
Nominell dimension b1 [mm]:
26 mm
Fler detaljer
Med kilspår – Bild 2
Nominell dimension b1 : 26 mm
l1 : 250 mm
a1 : 40 mm
a2 : 17,5 mm
a3 : 5,5 mm
b2 : 60 mm
b3 : 21,5 mm
l2 : 60 mm
l3 : 71 mm
l4 : 36 mm
Vikt: 3340 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, svartoxiderat
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."