23160.0014 - Spännjärn
DIN 6316 med gåsnacke

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6316 har en gåsnacke och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Denna artikel 23160.0014 - Spännjärn DIN 6316 med gåsnacke / (Nominell dimension b1: 14 mm, l: 125 mm) är en variant av artikelgruppen Spännjärn DIN 6316 med gåsnacke (EH 23160.)

Nominell dimension b1 [mm]
l [mm]
b2 [mm]
För bultar [mm]
För bultar [tum ]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
40 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum ]:
1/2 tum 
Artikel nr.:
23160.0014
Dokument
Spännjärn
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l: 125 mm
  • a: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 20 mm
  • c: 16 mm
  • e1: 40 mm
  • e2: 40 mm
  • h: 40 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum 
  • Vikt: 680 g
Spännjärn

Material

  • Värmebehandlat stål, lackerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23160.0014
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."