Förlängningsstöd för spännjärn, spår, med justerbart motstycke

EH 23185.

Förlängningstödet skruvas på spännjärnet (EH 23185.) mothåll, för att förlänga spännarens höjd (dimension h2). Spännarens höjd kan justeras steglöst med hjälp av förlängningsstödet.

Ert urval resulterade i 7 träffar

d1 [mm]
l [mm]
för spännjärn d1 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
39 mm
för spännjärn d1 [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
23185.0410
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M10
  • l: 39 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: M5
  • d4: 44 mm
  • h1: 8 mm
  • h2: 8 mm – 30 mm
  • a: 10 mm
  • b: 30 mm
  • k: 30 mm
  • för spännjärn d1: 13 mm
  • Vikt: 148 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
49 mm
för spännjärn d1 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
23185.0412
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M12
  • l: 49 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 37 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • för spännjärn d1: 17 mm
  • Vikt: 345 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
94 mm
för spännjärn d1 [mm]:
17 mm
Artikel nr.:
23185.0413
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M12
  • l: 94 mm
  • d2: 36 mm
  • d3: M5
  • d4: 54 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 10 mm – 80 mm
  • a: 16 mm
  • b: 42 mm
  • k: 35 mm
  • för spännjärn d1: 17 mm
  • Vikt: 473 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
55 mm
för spännjärn d1 [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23185.0416
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M16
  • l: 55 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 41 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • för spännjärn d1: 21 mm
  • Vikt: 494 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
90 mm
för spännjärn d1 [mm]:
21 mm
Artikel nr.:
23185.0417
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M16
  • l: 90 mm
  • d2: 42 mm
  • d3: M5
  • d4: 60 mm
  • h1: 13 mm
  • h2: 13 mm – 73 mm
  • a: 20 mm
  • b: 50 mm
  • k: 40 mm
  • för spännjärn d1: 21 mm
  • Vikt: 640 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
69 mm
för spännjärn d1 [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
23185.0420
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M20
  • l: 69 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 52 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • för spännjärn d1: 25 mm
  • Vikt: 1136 g
show article view
Förlängningsstöd
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
109 mm
för spännjärn d1 [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
23185.0421
CAD
Dokument
Förlängningsstöd
  • d1: M20
  • l: 109 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: M6
  • d4: 70 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 16 mm – 91 mm
  • a: 25 mm
  • b: 46 mm
  • k: 50 mm
  • för spännjärn d1: 25 mm
  • Vikt: 1001 g
show article view
Förlängningsstöd

Material

Kropp

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Stödjande bult

  • Värmebehandlat stål, kvalitet 8.8, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23185. Förlängningsstöd – för spännjärn, spår, med justerbart motstycke
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."