Vertikala Snabbspännare med vinkel bas

EH 23330.

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar. 

Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

De snabbt justerbara spännskruvarna är försedda med en hållare.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Material
Nominell storlek       
Spännskruv       [mm]
l1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]
Hållkraft             F2 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
3
Spännskruv       [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
77 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1,2 kN
Artikel nr.:
23330.0023
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 3
  • Spännskruv      : M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 21 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 5 mm
  • b4: 25,5 mm
  • b5: 37 mm
  • h1: 176,5 mm
  • h2: 60 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: 34 mm
  • h4 max.: 41,5 mm
  • h5: 20 mm
  • h6: 6 mm
  • h7: 32 mm
  • l1: 77 mm
  • l2: 81 mm
  • l3: 41 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 25 mm
  • Hållkraft             F1: 1 kN
  • Hållkraft             F2: 1,2 kN
  • α: 60°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 231 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
4
Spännskruv       [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
111 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,4 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
23330.0024
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 4
  • Spännskruv      : M8 x 45 mm
  • d1: 6,5 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 6 mm
  • b4: 28,5 mm
  • b5: 42,5 mm
  • h1: 223 mm
  • h2: 71 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 40 mm
  • h4 max.: 48,5 mm
  • h5: 24 mm
  • h6: 7 mm
  • h7: 38 mm
  • l1: 111 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 63 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 37 mm
  • Hållkraft             F1: 1,4 kN
  • Hållkraft             F2: 2,5 kN
  • α: 60°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 483 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
5
Spännskruv       [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
2 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23330.0025
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 5
  • Spännskruv      : M8 x 65 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 32 mm
  • b5: 52 mm
  • h1: 280 mm
  • h2: 102 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: 53 mm
  • h4 max.: 81,5 mm
  • h5: 32 mm
  • h6: 54 mm
  • h7: 96 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 129 mm
  • l3: 84 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 54 mm
  • Hållkraft             F1: 2 kN
  • Hållkraft             F2: 3 kN
  • α: 60°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 802 g
show article view
Vertikala Snabbspännare

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Nit

  • Rostfritt stål

Handtag

  • plast 

Spännskruv      

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Spännhylsa

  • Gummi, svart

Referens

Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Spännskruv      
Spännskruv     
d2: M6 x 35 mm
Artikel nr.:
23330.9003
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M6 x 35 mm
  • Vikt: 16 g
Produkt:
Spännskruv      
Spännskruv     
d2: M8 x 45 mm
Artikel nr.:
23330.9005
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 45 mm
  • Vikt: 38 g
Produkt:
Spännskruv      
Spännskruv     
d2: M8 x 65 mm
Artikel nr.:
23330.9006
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 65 mm
  • Vikt: 57 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23330. Vertikala Snabbspännare – med vinkel bas
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
Kategori:
Infomationsmaterial
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."