Vertikala Snabbspännare med horisontal bas

EH 23330.

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar. 

Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta.

De snabbt justerbara spännskruvarna är försedda med en hållare.

Ert urval resulterade i 10 träffar

Material
Nominell storlek       
Spännskruv       [mm]
l1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]
Hållkraft             F2 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
1
Spännskruv       [mm]:
M4 x 25 mm
l1 [mm]:
49 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
0,5 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
0,7 kN
Artikel nr.:
23330.0001
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 1
  • Spännskruv      : M4 x 25 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 4 mm
  • b3: 23 mm
  • h1: 81 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 8 mm
  • h4 min.: -1,5 mm
  • h4 max.: 3,5 mm
  • l1: 49 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 5,5 mm
  • l5: 14 mm
  • l6: 22 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 8,5 mm – 13,5 mm
  • Hållkraft             F1: 0,5 kN
  • Hållkraft             F2: 0,7 kN
  • α: 95°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 66 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
2
Spännskruv       [mm]:
M5 x 30 mm
l1 [mm]:
61 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
0,6 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1,1 kN
Artikel nr.:
23330.0002
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 2
  • Spännskruv      : M5 x 30 mm
  • d1: 4,5 mm
  • b1: 34 mm
  • b2: 5 mm
  • b3: 22,5 mm – 26 mm
  • h1: 98,5 mm
  • h2: 19 mm
  • h3: 10 mm
  • h4 min.: -4 mm
  • h4 max.: 2 mm
  • l1: 61 mm
  • l2: 59 mm
  • l3: 39 mm
  • l4: 6 mm
  • l5: 18 mm
  • l6: 27 mm
  • l7: 5,5 mm
  • l8: 16 mm
  • Hållkraft             F1: 0,6 kN
  • Hållkraft             F2: 1,1 kN
  • α: 95°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 114 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
3
Spännskruv       [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
0,8 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1,2 kN
Artikel nr.:
23330.0003
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 3
  • Spännskruv      : M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Hållkraft             F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Hållkraft             F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 192 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
4
Spännskruv       [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,2 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
23330.0004
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 4
  • Spännskruv      : M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Hållkraft             F1: 1,2 kN
  • Hållkraft             F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 410 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
5
Spännskruv       [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,7 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23330.0005
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 5
  • Spännskruv      : M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Hållkraft             F1: 1,7 kN
  • Hållkraft             F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 687 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
6
Spännskruv       [mm]:
M12 x 80 mm
l1 [mm]:
195 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
3 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
5 kN
Artikel nr.:
23330.0006
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 6
  • Spännskruv      : M12 x 80 mm
  • d1: 8,5 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 45 mm – 50 mm
  • b4: 45 mm
  • h1: 281 mm
  • h2: 55,8 mm
  • h3: 25 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 27,5 mm
  • l1: 195 mm
  • l2: 185 mm
  • l3: 140 mm
  • l4: 34 mm
  • l5: 73 mm
  • l6: 65 mm
  • l7: 9,5 mm
  • l8: 45 mm
  • Hållkraft             F1: 3 kN
  • l9: 26,5 mm – 31,5 mm
  • Hållkraft             F2: 5 kN
  • α1): 115°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 1492 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
7
Spännskruv       [mm]:
M12 x 110 mm
l1 [mm]:
231 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
3,4 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
5,5 kN
Artikel nr.:
23330.0007
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Stål    
  • Nominell storlek       : 7
  • Spännskruv      : M12 x 110 mm
  • d1: 13 mm
  • b1: 100 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 37,5 mm – 72,5 mm
  • h1: 333 mm
  • h2: 81 mm
  • h3: 30 mm
  • h4 min.: -2,5 mm
  • h4 max.: 55 mm
  • l1: 231 mm
  • l2: 206 mm
  • l3: 165,5 mm
  • l4: 28 mm
  • l5: 89 mm
  • l6: 90 mm
  • l7: 24,5 mm
  • l8: 50,5 mm
  • Hållkraft             F1: 3,4 kN
  • Hållkraft             F2: 5,5 kN
  • α1): 140°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 2000 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Rostfritt stål
Nominell storlek       :
3
Spännskruv       [mm]:
M6 x 35 mm
l1 [mm]:
78 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
0,8 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1,2 kN
Artikel nr.:
23330.0503
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Rostfritt stål
  • Nominell storlek       : 3
  • Spännskruv      : M6 x 35 mm
  • d1: 5,5 mm
  • b1: 43 mm
  • b2: 6 mm
  • b3: 23 mm – 31 mm
  • b4: 27 mm
  • h1: 129 mm
  • h2: 23 mm
  • h3: 12 mm
  • h4 min.: -3 mm
  • h4 max.: 4,5 mm
  • l1: 78 mm
  • l2: 80 mm
  • l3: 52 mm
  • l4: 11 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 32 mm
  • l7: 6 mm
  • l8: 20 mm
  • Hållkraft             F1: 0,8 kN
  • l9: 12,5 mm
  • Hållkraft             F2: 1,2 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 195 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Rostfritt stål
Nominell storlek       :
4
Spännskruv       [mm]:
M8 x 45 mm
l1 [mm]:
112 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,2 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
23330.0504
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Rostfritt stål
  • Nominell storlek       : 4
  • Spännskruv      : M8 x 45 mm
  • d1: 7,5 mm
  • b1: 46 mm
  • b2: 8 mm
  • b3: 32,5 mm
  • h1: 186 mm
  • h2: 33 mm
  • h3: 18 mm
  • h4 min.: 2 mm
  • h4 max.: 11 mm
  • l1: 112 mm
  • l2: 112 mm
  • l3: 79 mm
  • l4: 19 mm
  • l5: 37 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 7,5 mm
  • l8: 20 mm
  • Hållkraft             F1: 1,2 kN
  • Hållkraft             F2: 2,5 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 430 g
show article view
Vertikala Snabbspännare
Material:
Rostfritt stål
Nominell storlek       :
5
Spännskruv       [mm]:
M8 x 65 mm
l1 [mm]:
141 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1,7 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
3 kN
Artikel nr.:
23330.0505
CAD
Dokument
Vertikala Snabbspännare
  • Rostfritt stål
  • Nominell storlek       : 5
  • Spännskruv      : M8 x 65 mm
  • d1: 8,6 mm
  • b1: 64 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 43,5 mm – 46,5 mm
  • h1: 221 mm
  • h2: 42,5 mm
  • h3: 20 mm
  • h4 min.: -6 mm
  • h4 max.: 22,5 mm
  • l1: 141 mm
  • l2: 130 mm
  • l3: 101 mm
  • l4: 16 mm
  • l5: 54 mm
  • l6: 53 mm
  • l7: 13 mm
  • l8: 32 mm
  • Hållkraft             F1: 1,7 kN
  • Hållkraft             F2: 3 kN
  • α1): 105°
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 697 g
show article view
Vertikala Snabbspännare

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 
  • Rostfritt stål

Nit

  • Rostfritt stål
  • Stål    

Handtag

  • plast 

Spännskruv      

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål

Spännhylsa

  • Gummi, svart

Referens

Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Spännskruv      
d2: M4 x 25 mm
Artikel nr.:
23330.9001
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M4 x 25 mm
  • Vikt: 6,2 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M5 x 30 mm
Artikel nr.:
23330.9002
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M5 x 30 mm
  • Vikt: 11 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M6 x 35 mm
Artikel nr.:
23330.9003
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M6 x 35 mm
  • Vikt: 16 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M8 x 45 mm
Artikel nr.:
23330.9005
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 45 mm
  • Vikt: 38 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M8 x 65 mm
Artikel nr.:
23330.9006
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M8 x 65 mm
  • Vikt: 57 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M12 x 80 mm
Artikel nr.:
23330.9007
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M12 x 80 mm
  • Vikt: 147 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M12 x 110 mm
Artikel nr.:
23330.9008
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Stål    
  • d2: M12 x 110 mm
  • Vikt: 170 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M6 x 35 mm
Artikel nr.:
23330.9503
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Rostfritt stål
  • d2: M6 x 35 mm
  • Vikt: 16 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M8 x 45 mm
Artikel nr.:
23330.9504
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Rostfritt stål
  • d2: M8 x 45 mm
  • Vikt: 38 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M8 x 65 mm
Artikel nr.:
23330.9505
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare), Rostfritt stål
  • d2: M8 x 65 mm
  • Vikt: 57 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23330. Vertikala Snabbspännare – med horisontal bas
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."