Snabbspännare skjutstångsmodell med vinkel bas

EH 23330.

Tack vare deras fördelaktiga förhållande mellan kraft och rörelse och deras enkla handhavande, är snabbspännarna mångsidiga för många arbetsområden.

Snabbspännarna kan användas inom metallindustrin vid borrning,svetsning, bockning, slipning, test och montering. Och inom trä och plastindustrin för limning, borrning, skär- och fräs-jiggar. 

Snabbspännarens "knäleds"-princip möjliggör en stor och snabb öppning av spännaren. När den är öppnad är arbetsstyckena helt rensade för obehindrad borttagning. Den stora kraftöverföringen ger maximal spänningskraft med låg handkraft. Klämmorna är självlåsande, de förblir låsta och motstår kraften som produceras vid bearbetning av detaljen. 

Snabbspännarna är tillverkade av komponenter av hög kvalitet och är designade för kontinuerligt användande. 

Ergonomiskt oljemotståndigt 2-komponentshandtag, med utökad greppyta. 

Ert urval resulterade i 5 träffar

Material
Nominell storlek       
Spännskruv       [mm]
l1 [mm]
Slag s1 [mm]
Hållkraft             F1 [kN]
Hållkraft             F2 [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
1
Spännskruv       [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
66,5 mm
Slag s1 [mm]:
16 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
0,8 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
0,8 kN
Artikel nr.:
23330.2001
CAD
Dokument
Snabbspännare skjutstångsmodell
  • Nominell storlek       : 1
  • Spännskruv      : M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: M10 x 1 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 16 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 49,3 mm
  • l1: 66,5 mm
  • l2: 54 mm
  • l3 min.: 17 mm
  • l3 max.: 33 mm
  • l4: 13 mm
  • l5: 10 mm
  • l6: 16 mm
  • l7: 6,5 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 max.: 20 mm
  • Slag s1: 16 mm
  • Hållkraft             F1: 0,8 kN
  • Hållkraft             F2: 0,8 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 73 g
show article view
Snabbspännare skjutstångsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
2
Spännskruv       [mm]:
M4 x 20 mm
l1 [mm]:
91 mm
Slag s1 [mm]:
20 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
1 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
1 kN
Artikel nr.:
23330.2002
CAD
Dokument
Snabbspännare skjutstångsmodell
  • Nominell storlek       : 2
  • Spännskruv      : M4 x 20 mm
  • d1: 4,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: M12 x 1,5 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 16 mm – 19,5 mm
  • h1: 15 mm
  • h2: 60,5 mm
  • l1: 91 mm
  • l2: 74 mm
  • l3 min.: 24,5 mm
  • l3 max.: 44,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 16 mm
  • l6: 20 mm
  • l7: 7 mm
  • s2 min.: 12 mm
  • s2 max.: 20 mm
  • Slag s1: 20 mm
  • Hållkraft             F1: 1 kN
  • Hållkraft             F2: 1 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 124 g
show article view
Snabbspännare skjutstångsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
3
Spännskruv       [mm]:
M6 x 25 mm
l1 [mm]:
114 mm
Slag s1 [mm]:
26 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
2 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2 kN
Artikel nr.:
23330.2003
CAD
Dokument
Snabbspännare skjutstångsmodell
  • Nominell storlek       : 3
  • Spännskruv      : M6 x 25 mm
  • d1: 5,6 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: M16 x 1,5 mm
  • b1: 50 mm
  • b2: 31,8 mm – 36 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 85,5 mm
  • l1: 114 mm
  • l2: 105 mm
  • l3 min.: 32,5 mm
  • l3 max.: 58,5 mm
  • l4: 20 mm
  • l5: 19 mm
  • l6: 34 mm
  • l7: 12,5 mm
  • s2 min.: 17 mm
  • s2 max.: 25 mm
  • Slag s1: 26 mm
  • Hållkraft             F1: 2 kN
  • Hållkraft             F2: 2 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 328 g
show article view
Snabbspännare skjutstångsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
4
Spännskruv       [mm]:
M8 x 35 mm
l1 [mm]:
140 mm
Slag s1 [mm]:
32 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
2,5 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
2,5 kN
Artikel nr.:
23330.2004
CAD
Dokument
Snabbspännare skjutstångsmodell
  • Nominell storlek       : 4
  • Spännskruv      : M8 x 35 mm
  • d1: 6,5 mm
  • d2: 12 mm
  • d3: M20 x 1,5 mm
  • b1: 60 mm
  • b2: 29,5 mm – 42,5 mm
  • h1: 25 mm
  • h2: 108 mm
  • l1: 140 mm
  • l2: 127,5 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • l3 max.: 69 mm
  • l4: 30 mm
  • l5: 22 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 13 mm
  • s2 min.: 22 mm
  • s2 max.: 35 mm
  • Slag s1: 32 mm
  • Hållkraft             F1: 2,5 kN
  • Hållkraft             F2: 2,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 505 g
show article view
Snabbspännare skjutstångsmodell
Material:
Stål    
Nominell storlek       :
6
Spännskruv       [mm]:
M12 x 50 mm
l1 [mm]:
171,5 mm
Slag s1 [mm]:
40 mm
Hållkraft             F1 [kN]:
4,5 kN
Hållkraft             F2 [kN]:
4,5 kN
Artikel nr.:
23330.2006
CAD
Dokument
Snabbspännare skjutstångsmodell
  • Nominell storlek       : 6
  • Spännskruv      : M12 x 50 mm
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 16 mm
  • d3: M24 x 1,5 mm
  • b1: 65 mm
  • b2: 29 mm – 46 mm
  • h1: 30 mm
  • h2: 129,5 mm
  • l1: 171,5 mm
  • l2: 158 mm
  • l3 min.: 41,5 mm
  • l3 max.: 81,5 mm
  • l4: 50 mm
  • l5: 25 mm
  • l6: 35 mm
  • l7: 15,5 mm
  • s2 min.: 30 mm
  • s2 max.: 50 mm
  • Slag s1: 40 mm
  • Hållkraft             F1: 4,5 kN
  • Hållkraft             F2: 4,5 kN
  • Drifttemperaturområde min.: -10 °C
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 927 g
show article view
Snabbspännare skjutstångsmodell

Material

Spännare

  • Stål, förzinkat genom galvanisering, passiverat 

Nit

  • Rostfritt stål
  • Stål    

Handtag

  • plast 

Spännskruv      

  • Stål, härdat, förzinkat genom galvanisering

Spännhylsa

  • Gummi, svart

Referens

Utbytesspännskruvar finns som tillbehör i onlinebutiken.

Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Spännskruv      
d2: M4 x 20 mm
Artikel nr.:
23330.9011
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • d2: M4 x 20 mm
  • Vikt: 3,6 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M6 x 25 mm
Artikel nr.:
23330.9013
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • d2: M6 x 25 mm
  • Vikt: 11 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M8 x 35 mm
Artikel nr.:
23330.9014
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • d2: M8 x 35 mm
  • Vikt: 25 g
Produkt:
Spännskruv      
d2: M12 x 50 mm
Artikel nr.:
23330.9016
CAD
Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • Spännskuv (reservdel till snabbspännare push-pull typ)
  • d2: M12 x 50 mm
  • Vikt: 73 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23330. Snabbspännare skjutstångsmodell – med vinkel bas
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Snabbspännare    
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Flyer Toggle Clamps
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."