23112.0172 - Positioneringsbussningar
med krage, DIN 172 A      

Positionering eller borrbussningar används för att borra hål på samma plats för att säkerställa repeterbarheten.  

De härdade och slipade positioneringsbussningarna kan användas som nötningsbeständig guide för borrar, axlar etc.

Denna artikel 23112.0172 - Positioneringsbussningar med krage, DIN 172 A       / (d1 F7: 17 mm, l1: 28 mm) är en variant av artikelgruppen Positioneringsbussningar med krage, DIN 172 A       (EH 23112.)

d1 F7 [mm]
l1 [mm]
d2 n6 [mm]
d3 [mm]
Lokaliserings hål D - H7 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 F7 [mm]:
17 mm
l1 [mm]:
28 mm
d2 n6 [mm]:
26 mm
d3 [mm]:
30 mm
Lokaliserings hål D H7 [mm]:
26 mm
Artikel nr.:
23112.0172
Dokument
Positioneringsbussningar
  • d1 F7: 17 mm
  • l1: 28 mm
  • d2 n6: 26 mm
  • d3: 30 mm
  • l2: 4 mm
  • r: 2 mm
  • Lokaliserings hål D H7: 26 mm
  • Vikt: 70 g
Positioneringsbussningar

Material

  • Sätthärdat stål, sätthärdat         
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23112.0172
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."