Positioneringsbussningar

Borrbussningar (centreringsbussning, borrbussning) enligt DIN 172 och DIN 179

Borrbussningar är standarddetaljer enligt DIN. Borrbussningar kallas ofta också för bussningar och styrbussningar. Borrbussningar kan användas inom en lång rad industrier för många applikationer, t.ex. för borrjigg som vägledning för borrar.

Det omfattande produktsortimentet omfattar olika versioner från lager:

  • Borrbussning, med krage, DIN 172 A
  • Borrbussning utan krage, DIN 179 A