23470.0030 - Spänndel   

Självlåsande trapetsgänga; spindel med ändsäkring. Med undantag av storlek 50, har stödet ett 12 mm hål Hållaren, vilken kan säkras i T-spåret, gör det möjligt att fixera stödet så att det inte glider ur position när man byter arbetsstycken. Det gör att det även är möjligt att använda stödet på vertikala ytor. Dessa ställbara stöd används ofta för stöd av arbetsstycken. Om man använder centreringsplattan som ett mellanlägg är det fullt möjligt att använda flera av dessa stöd ovanpå varandra av storlekarna 52, 70 och 100.

Denna artikel 23470.0030 - Spänndel    / Spänndelen (l2 Spännhjöd max.: 300 mm) är en variant av artikelgruppen Spänndel    (EH 23470.)

Version
l2 Spännhjöd - max. [mm]
l1 min. [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
d3
Bärande kraft [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Spänndelen
l2 Spännhjöd max. [mm]:
300 mm
l1 min. [mm]:
190 mm
d1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
80 mm
d3:
Tr 65 x 10
Bärande kraft [kN]:
350 kN
Artikel nr.:
23470.0030
Dokument
Spänndel   
  • Spänndelen
  • l2 Spännhjöd max.: 300 mm
  • l1 min.: 190 mm
  • d1: 100 mm
  • d2: 80 mm
  • d3: Tr 65 x 10
  • d4: 12 mm
  • Bärande kraft: 350 kN
  • Vikt: 9680 g
Spänndel   
Produkt
Artikel nr.
CAD
Tillgängliga
Produkt:
Sfärisk platta
För spänndel stl.:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel nr.:
23470.0171
CAD
Tillbehör
  • Sfärisk platta
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Vikt: 75 g
Produkt:
V-kapsel
För spänndel stl.:  52/ 70/100/140/210/300 mm
Artikel nr.:
23470.0172
CAD
Tillbehör
  • V-kapsel
  • För spänndel stl.:  52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
  • Vikt: 138 g

Material

Självjusterande kapsel

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat

Hållare   

  • Stål, svartoxiderat

Spänndel   

  • Stål 1.0503 lackat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23470.0030
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."