Produktfilter
Ert urval resulterade i 7 träffar
l2 Spännhjöd max. [mm]:
50 mm
Bärande kraft [kN]:
15 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 50 mm
l1 min.: 38 mm
d1 : 31 mm
d2 : 31 mm
d3 : Tr 20 x 4
Bärande kraft: 15 kN
Vikt: 191 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
52 mm
Bärande kraft [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 52 mm
l1 min.: 42 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 60 kN
Vikt: 539 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
70 mm
Bärande kraft [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 70 mm
l1 min.: 50 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 60 kN
Vikt: 645 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
100 mm
Bärande kraft [kN]:
60 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 100 mm
l1 min.: 70 mm
d1 : 50 mm
d2 : 50 mm
d3 : Tr 30 x 4
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 60 kN
Vikt: 900 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
140 mm
Bärande kraft [kN]:
100 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 140 mm
l1 min.: 100 mm
d1 : 69 mm
d2 : 69 mm
d3 : Tr 40 x 7
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 100 kN
Vikt: 2614 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
210 mm
Bärande kraft [kN]:
170 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 210 mm
l1 min.: 140 mm
d1 : 80 mm
d2 : 70 mm
d3 : Tr 50 x 8
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 170 kN
Vikt: 4336 g
show article view
l2 Spännhjöd max. [mm]:
300 mm
Bärande kraft [kN]:
350 kN
Fler detaljer
Spänndelen
l2 Spännhjöd max.: 300 mm
l1 min.: 190 mm
d1 : 100 mm
d2 : 80 mm
d3 : Tr 65 x 10
d4 : 12 mm
Bärande kraft: 350 kN
Vikt: 9680 g
show article view
Material
Självjusterande kapsel
Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Hållare
Spänndel
Produkt:
hållare
För spänndel stl.: 50 mm
hållare
d1 : 31 mm
b: 40 mm
d2 : 18,5 mm
l1 : 175 mm
l2 : 30 mm
l3 : 35 mm
l4 : 90 mm
För spänndel stl.: 50 mm
Vikt: 516 g
Produkt:
hållare
För spänndel stl.: 52/ 70/100 mm
hållare
d1 : 50 mm
b: 60 mm
d2 : 20,5 mm
l1 : 190 mm
l2 : 38 mm
l3 : 46 mm
l4 : 90 mm
För spänndel stl.: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Vikt: 879 g
Produkt:
hållare
För spänndel stl.: 140 mm
hållare
d1 : 69 mm
b: 80 mm
d2 : 24,5 mm
l1 : 210 mm
l2 : 48 mm
l3 : 54 mm
l4 : 90 mm
För spänndel stl.: 140 mm
Vikt: 1279 g
Produkt:
Självjusterande
För spänndel stl.: 52/ 70/100 mm
Självjusterande
d: 50 mm
l: 32 mm
För spänndel stl.: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Vikt: 399 g
Produkt:
Självjusterande
För spänndel stl.: 140/210 mm
Självjusterande
d: 65 mm
l: 35 mm
För spänndel stl.: 140 mm/210 mm
Vikt: 716 g
Produkt:
Sfärisk platta
För spänndel stl.: 52/ 70/100/140/210/300 mm
Sfärisk platta
För spänndel stl.: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Vikt: 75 g
Produkt:
V-kapsel
För spänndel stl.: 52/ 70/100/140/210/300 mm
V-kapsel
För spänndel stl.: 52 mm/ 70 mm/100 mm/140 mm/210 mm/300 mm
Vikt: 138 g
Produkt:
Centreringsplatta
För spänndel stl.: 52/ 70/100 mm
Centreringsplatta
För spänndel stl.: 52 mm/ 70 mm/100 mm
Vikt: 107 g
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."