EH 23270.
De excentriska spännarna kan användas för snabb och enkel fastspänning av arbetsstycket direkt på maskinbordet eller en bottenplatta med T-spår.
These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.
De excentriska spännarna med spår har följande egenskaper:
Ert urval resulterade i 3 träffar
Fler detaljer
Excenterskruv
Gängstift
Kropp
Spårmutter
Excenterskruvens huvud kan sticka ut något från kroppen (h1).
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
Threaded Lifting Pins with handle Bedding Supports Spring Push Plungers Accessories for spring plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws