23210.0880 - Stödplatta

Olika upplägg (t. ex.. upplägg EH 22690. eller pendelupplägg EH 22730., EH 22731. och EH 22740.) kan monteras på stödplattorne.

Stödplattan kan flyttas flexibelt mellan de två gängorna eller T-spåren.

Passar spänndetaljer M 20 - M 24.

Denna artikel 23210.0880 - Stödplatta / (d: M24, s -0,01: 30 mm) är en variant av artikelgruppen Stödplatta (EH 23210.)

d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
s - -0,01 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
220 mm
l2 [mm]:
188 mm
l3 [mm]:
35 mm
l4 [mm]:
100 mm
b1 [mm]:
70 mm
b2 [mm]:
100 mm
b3 [mm]:
25 mm
s -0,01 [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23210.0880
Dokument
Stödplatta
  • d: M24
  • l1: 220 mm
  • l2: 188 mm
  • l3: 35 mm
  • l4: 100 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 25 mm
  • s -0,01: 30 mm
  • Vikt: 4 kg
Stödplatta

Material

  • Stål, sätthärdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23210.0880
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."