Nedtryckande spännelement med böjd spännarm 

EH 23210.

Spännbacken trycker arbetsstycket samtidigt mot anslaget och fixturplattan. Den låga bygghöjden möjligören bearbetning av arbetsstyckets hela yta. Tillsammans med cylindriska anslag EH 23280. kan en speciell fixtur bytas ut.

Ert urval resulterade i 12 träffar

Version
T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
Spännkraft horisontalt max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med slät spännback, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23210.0101
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 3,5 kN
  • Vikt: 266 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0321
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 880 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0341
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 858 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23210.0105
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 3,5 kN
  • Vikt: 265 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0325
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 868 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med slät spännback, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0345
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med slät spännback, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 860 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23210.0102
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 3,5 kN
  • Vikt: 264 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0322
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 889 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0342
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning höger
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 838 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
132 mm
s [mm]:
3 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
3,5 kN
Artikel nr.:
23210.0106
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 10 mm
  • d1: M8
  • a: 9,6 mm
  • b: 32 mm
  • d2: 8,4 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 8 mm
  • h4: 40 mm
  • h5: 12,6 mm
  • l1: 132 mm
  • l2: 50 mm
  • l3: 32 mm
  • s: 3 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 3,5 kN
  • Vikt: 263 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
12 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0326
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 12 mm
  • d1: M12
  • a: 11,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 63 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 900 g
show article view
Nedtryckande spännelement
Version:
Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
T-spår storlek [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
190 mm
s [mm]:
4 mm
Spännkraft horisontalt max. [kN]:
7 kN
Artikel nr.:
23210.0346
CAD
Dokument
Nedtryckande spännelement
  • Med prisma- spännkäke, Spännriktning vänster
  • T-spår storlek: 14 mm
  • d1: M12
  • a: 13,6 mm
  • b: 48 mm
  • d2: 12,5 mm
  • h1: 38 mm
  • h2: 40 mm
  • h3: 16 mm
  • h4: 62 mm
  • h5: 19,1 mm
  • l1: 190 mm
  • l2: 72 mm
  • l3: 40 mm
  • s: 4 mm
  • Spännkraft horisontalt max.: 7 kN
  • Vikt: 841 g
show article view
Nedtryckande spännelement

Material

  • Stål, sätthärdat, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
FAQ - Nedtryckande spännelement
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 23210. Nedtryckande spännelement – med böjd spännarm 
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vilka är fördelarna med nedåtriktade spännare jämfört med ett maskinskruvstycke?

Nedåtriktade spännare har en minimal störande kontur och kan placeras med stor flexibilitet tack vare de matchande hållplattorna. De kommer även i en version med spännspak som kan manövreras utan hjälp av verktyg.