Produktfilter
Ert urval resulterade i 14 träffar
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 10 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Skruv ISO 4762: M6 x 25 mm
Vikt: 53 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
10 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 10 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 10 mm
b h6: 10 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Skruv ISO 4762: M6 x 35 mm
Vikt: 76 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M6 x 25 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 12 mm
l1 ±0,01: 15 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Skruv ISO 4762: M6 x 25 mm
Vikt: 59 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
12 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M6 x 35 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 12 mm
l1 ±0,2: 25 mm
a -0,6: 12 mm
b h6: 12 mm
d ±0,01: 20 mm
h: 6 mm
l2 : 8 mm
Skruv ISO 4762: M6 x 35 mm
Vikt: 82 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 14 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Skruv ISO 4762: M8 x 35 mm
Vikt: 203 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
14 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M8 x 60 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 14 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 14 mm
b h6: 14 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 9 mm
Skruv ISO 4762: M8 x 60 mm
Vikt: 354 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M8 x 45 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 16 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Skruv ISO 4762: M8 x 45 mm
Vikt: 221 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
16 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M8 x 70 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 16 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 16 mm
b h6: 16 mm
d ±0,01: 32 mm
h: 8 mm
l2 : 10 mm
Skruv ISO 4762: M8 x 70 mm
Vikt: 378 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M10 x 50 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 18 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Skruv ISO 4762: M10 x 50 mm
Vikt: 367 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
18 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M10 x 75 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 18 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 18 mm
b h6: 18 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 10 mm
l2 : 15 mm
Skruv ISO 4762: M10 x 75 mm
Vikt: 615 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
22 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M10 x 55 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 22 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Skruv ISO 4762: M10 x 55 mm
Vikt: 440 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
22 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M10 x 80 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 22 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 20 mm
b h6: 22 mm
d ±0,01: 40 mm
h: 14 mm
l2 : 15 mm
Skruv ISO 4762: M10 x 80 mm
Vikt: 716 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
28 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M12 x 60 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 28 mm
l1 ±0,01: 25 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Skruv ISO 4762: M12 x 60 mm
Vikt: 661 g
show article view
T-spår storlek [mm]:
28 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M12 x 90 mm
Fler detaljer
T-spår storlek: 28 mm
l1 ±0,2: 50 mm
a -0,6: 22 mm
b h6: 28 mm
d ±0,01: 46 mm
h: 16 mm
l2 : 20 mm
Skruv ISO 4762: M12 x 90 mm
Vikt: 1259 g
show article view
Material
Cylindriskt stopp
Hållarplatta
Skruv
Stål, kvalitet 8.8 (ISO 4762)
Datablad EH 23280. Cylindriskt anslag – cylindrisk
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."