Dubbel Kilspännare

EH 23251.

Insexskruven flyttar de två spännbackarna utåt och pressar arbetsstycket mot ett stopp. 

Ert urval resulterade i 4 träffar

b1 [mm]
h1 [mm]
l [mm]
d [mm]
Spännkraft max. [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
18,6 mm
h1 [mm]:
19 mm
l [mm]:
23,8 mm
d [mm]:
M6
Spännkraft max. [kN]:
6,7 kN
Artikel nr.:
23251.0006
CAD
Dokument
Dubbel Kilspännare
  • b1: 18,6 mm
  • b1 max. spridning: 20,3 mm
  • b2: 16,1 mm
  • h1: 19 mm
  • h2: 9,5 mm
  • l: 23,8 mm
  • d: M6
  • SW: 5 mm
  • Spännkraft max.: 6,7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 14,3 Nm
  • Vikt: 37 g
show article view
Dubbel Kilspännare
b1 [mm]:
24,8 mm
h1 [mm]:
25,9 mm
l [mm]:
31,7 mm
d [mm]:
M8
Spännkraft max. [kN]:
8,9 kN
Artikel nr.:
23251.0008
CAD
Dokument
Dubbel Kilspännare
  • b1: 24,8 mm
  • b1 max. spridning: 26,9 mm
  • b2: 20,8 mm
  • h1: 25,9 mm
  • h2: 12,7 mm
  • l: 31,7 mm
  • d: M8
  • SW: 6 mm
  • Spännkraft max.: 8,9 kN
  • Åtdragnings moment max.: 14,5 Nm
  • Vikt: 87 g
show article view
Dubbel Kilspännare
b1 [mm]:
37,3 mm
h1 [mm]:
38,6 mm
l [mm]:
47,6 mm
d [mm]:
M12
Spännkraft max. [kN]:
15,6 kN
Artikel nr.:
23251.0012
CAD
Dokument
Dubbel Kilspännare
  • b1: 37,3 mm
  • b1 max. spridning: 39,9 mm
  • b2: 30,8 mm
  • h1: 38,6 mm
  • h2: 19 mm
  • l: 47,6 mm
  • d: M12
  • SW: 10 mm
  • Spännkraft max.: 15,6 kN
  • Åtdragnings moment max.: 38,4 Nm
  • Vikt: 280 g
show article view
Dubbel Kilspännare
b1 [mm]:
49,7 mm
h1 [mm]:
51,5 mm
l [mm]:
63,5 mm
d [mm]:
M16
Spännkraft max. [kN]:
26,7 kN
Artikel nr.:
23251.0016
CAD
Dokument
Dubbel Kilspännare
  • b1: 49,7 mm
  • b1 max. spridning: 53 mm
  • b2: 41,2 mm
  • h1: 51,5 mm
  • h2: 25,4 mm
  • l: 63,5 mm
  • d: M16
  • SW: 14 mm
  • Spännkraft max.: 26,7 kN
  • Åtdragnings moment max.: 74,6 Nm
  • Vikt: 700 g
show article view
Dubbel Kilspännare

Material

Kropp

  • Aluminium Al

Konisk

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat

Skruv

  • Stål    

Montering

Kan monteras i gängade hål eller med mutter för T-spår för horisontella eller vertikala fleruppspänningar.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23251. Dubbel Kilspännare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Tillbehör

T-spårs mutter EH 23010. beställs separat.    

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."