23270.0418 - Variabel­ sexkants­klämma
med spårtapp

De excentriska spännarna kan användas för snabb och enkel fastspänning av arbetsstycket direkt på maskinbordet eller en bottenplatta med T-spår.

These eccentric clamping clamps with slot tenon are locked in a T-slot, for example on the machine table, with a thrust screw. Clamping takes place via the clamping screw with eccentric head. The brass basic element ensures gentle and secure clamping.

De excentriska spännarna med spår har följande egenskaper:

  • Baselement i mässing för materialvänlig fastspänning
  • Snabb fastspänning tack vare spännskruv med excenterhuvud
  • Hög spännkraft
  • Låg design möjliggör bearbetning av plana arbetsstycken
  • De kompakta måtten möjliggör platsbesparande fleruppspänning

Denna artikel 23270.0418 - Variabel­ sexkants­klämma med spårtapp / (T-spår storlek: 18 mm, d1: M12) är en variant av artikelgruppen Variabel­ sexkants­klämma med spårtapp (EH 23270.)

T-spår storlek [mm]
d1 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
s [mm]
Spännkraft - max. [kN]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M12
h1 [mm]:
9,5 mm
h2 [mm]:
28,5 mm
s [mm]:
2,5 mm
Spännkraft max. [kN]:
9 kN
Artikel nr.:
23270.0418
Dokument
Variabel sexkantsklämma
  • T-spår storlek: 18 mm
  • d1: M12
  • a: 17,7 mm
  • e: 28,5 mm
  • h1: 9,5 mm
  • h2: 28,5 mm
  • k: 10,5 mm
  • s: 2,5 mm
  • l: 34,7 mm
  • A: 12,7 mm
  • SW SW1: 25,4 mm
  • SW SW2: 8 mm
  • SW SW3: 6 mm
  • Spännkraft max.: 9 kN
  • Åtdragnings moment SW2 max.: 75 Nm
  • Åtdragnings moment SW3 max.: 55 Nm
  • Vikt: 190 g
Variabel sexkantsklämma

Material

Excenterskruv

  • Stål    

Gängstift 

  • Stål, svartoxiderat

Kropp

  • Mässing

Spårmutter

  • Stål, härdat, svartoxiderat

Not

Excenterskruvens huvud kan sticka ut något från kroppen (h1).

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23270.0418
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."