EH 23370.
Användes som spännelement till konventionella fixturer. Ett brotschat hål måste finnas i fixturen. Hålets djup anpassas till önskad uppspänningshöjd.
För versionen med mothåll (bild 1) ett stöd placerat mot den runda änden av spännvinkeln (radie 22 mm) för att skapa ett mottryck. Detta stöd kan vara plant, halvrunt eller V-format.
För versionen med positioneringsbussning (bild 2), ett stöd behövs inget stöd. Positioneringsbussningen, som måste monteras i fixturen, fungerar som stöd till spännelementet. Bussningen följer med vid beställning men kan också beställas separat
Spännkraften skapas genom att man skruvar in en sexkantskruv (DIN 933).
Ert urval resulterade i 11 träffar
Fler detaljer
Kropp
Skiva
Fjäder
Spännskruv
Bussning
Åtdragningsmomentet beror på den specifika monteringssituationen.
Spännhöjden kan minskas genom att använda spänninsatser, t.ex. EH 22730.