Excenterspännare vridbar, storlek 60

EH 23310.

Universal mekanisk spännelement för snabbt och smidigt byte och fastspänning av arbetsstycket genom manuell svängbar spännkäke.

Spännare har följande fördelar:   

  • Snabb manuell fastspänning med hjälp av en gängad spindel eller excentrisk spak
  • Enkel och snabb ändring av arbetsstycken genom att svänga bort spännhuvudet åt vänster eller höger
  • Låg konstruktion, således lite utrymme för fastspänning
  • Enkel anpassning även till extrema spännhöjder, med hjälp av höjdjusteringscylindrar  

As the force applied by the operator is not known for the versions with levers, the clamping force is given in the tables as a guide value. The average value was determined by tests.

Ert urval resulterade i 3 träffar

Version
Bild
d2 [mm]
h1 [mm]
Slag [mm]
Spännkraft [kN]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med dubbla excentriska spakar
Bild:
1
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Spännkraft [kN]:
4 kN
Artikel nr.:
23310.0060
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • med dubbla excentriska spakar – Bild 1
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 28 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • l4: 100 mm
  • Slag: 35 mm
  • Spännkraft1): 4 kN
  • Vikt: 3015 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M12
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Spännkraft [kN]:
10 kN
Artikel nr.:
23310.0061
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M12
  • b1: 44 mm
  • b2: 17 mm
  • d3: M12
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 95 mm
  • l2: 65 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 35 mm
  • Åtdragnings moment max.: 60 Nm
  • Spännkraft: 10 kN
  • Vikt: 2694 g
show article view
Excenterspännare
Version:
Med spännskruv
Bild:
2
d2 [mm]:
M16
h1 [mm]:
100 – 135 mm
Slag [mm]:
35 mm
Spännkraft [kN]:
15 kN
Artikel nr.:
23310.0063
CAD
Dokument
Excenterspännare
  • Med spännskruv – Bild 2
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • b1: 53 mm
  • b2: 24 mm
  • d3: M16
  • h1: 100 mm – 135 mm
  • h2: 123 mm – 158 mm
  • h3: 16 mm
  • l1: 99 mm
  • l2: 69 mm
  • l3: 53 mm
  • Slag: 35 mm
  • Åtdragnings moment max.: 90 Nm
  • Spännkraft: 15 kN
  • Vikt: 2939 g
show article view
Excenterspännare

Material

  • Sätthärdat stål, svartoxiderat och slipat

Not

Detta är en utgående modell. Efterföljande modellen finns som version med spännskruv (art.nr 23310.0065 och 23310.0067).

Referens

Höjden kan ökas genom höjdjusteringscylinder EH 23310. och distansskivor EH 1107., EH 1108. och EH 1617. Höjden kan minskas genom att använda spännsatser.

Montering

Excenterspännaren kan monteras på två olika sätt:

  1. i ett T-spår, med en T-spårsmutter DIN 508 (EH 23010.)
  2. direkt på underlaget eller i fixturen med en pinnskruv

Cylindern måste vila på hela ytan.

Spännhöjden h1 får ej överskridas.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23310. Excenterspännare – vridbar, storlek 60
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Excenterspännare
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c   

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."