EH 23410.
Excenterspännare ger en snabb och säker fastspänning och frigörning med ett relativt stor justerbarhet och hållkraft. Den excentriska brickan ger en steglös spänneffekt i flera positioner. Dessutom är den excentriska spännaren självlåsande. Spännaren kan användas som ett steglöst stopp genom att ta bort motbrickan.
Ert urval resulterade i 4 träffar
Fler detaljer
Handtag
Kropp
Skruv
Kulknopp
Vänstervriden modell kan levereras på begäran.
Fästes med bult M 10 (SW 6). Säkerställ ett åtdragningsmoment på max. 40 Nm.
Skruven och brickan är justerbara. Väl inskruvad kan spännhaken enkelt vridas till önskad position. För Art. No. 23410.0050 / .0051, tandningen hjälper till att få den på önskad position.