Excenter Handtag med skruv

EH 23390.

För snabb fastspänning och frånkoppling av arbetsstycken.

När du använder den justerbara design (bild 2) kan spakens position flyttas.

Ert urval resulterade i 84 träffar

Version
Bild
Material
l [mm]
d2 [mm]
h1 max. I spännläge [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
23390.0311
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 25 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 72 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23390.0312
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 30 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 72 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
23390.0313
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 35 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 70 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23390.0314
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 40 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 74 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M6
h1 max. I spännläge [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23390.0316
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 63 mm
  • d2: M6
  • h1 max. I spännläge: 50 mm
  • d3: 16 mm
  • d4: 19 mm
  • h2 max.: 16,4 mm
  • b: 16 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 1,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 0,75 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 75 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23390.0319
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 20 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 142 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
25 mm
Artikel nr.:
23390.0320
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 25 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 145 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
30 mm
Artikel nr.:
23390.0321
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 30 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 146 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
23390.0322
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 35 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 140 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
40 mm
Artikel nr.:
23390.0323
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 40 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 149 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
50 mm
Artikel nr.:
23390.0325
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 50 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 152 g
show article view
Excenter Handtag
Version:
Med skruv, justerbar
Bild:
2
Material:
Rostfritt stål 1.4305   
l [mm]:
82 mm
d2 [mm]:
M8
h1 max. I spännläge [mm]:
60 mm
Artikel nr.:
23390.0327
CAD
Dokument
Excenter Handtag
  • Med skruv, justerbar – Bild 2, Rostfritt stål
  • l: 82 mm
  • d2: M8
  • h1 max. I spännläge: 60 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 25 mm
  • h2 max.: 19,5 mm
  • b: 20 mm
  • Regleringsområde h3 min.: 2,5 mm
  • Slag s vid spakläge 90°: 1 mm
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 155 g
show article view
Excenter Handtag

Material

Lager bricka

  • Thermoplast PA, glasfiberförstärkt
  • Thermoplast POM, glasfiberförstärkt

Manöverspak

  • Formgjuten zink, plastbelagd, svart, liknande RAL 9005

Innerdelar

  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål 1.4305   

Skruv

  • Stål, förzinkat genom galvanisering 
  • Rostfritt stål 1.4305   

Justerbar mutter

  • Stål, förzinkat genom galvanisering
  • Rostfritt stål 1.4305   
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23390. Excenter Handtag – med skruv
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.