Produktfilter
Ert urval resulterade i 6 träffar
Excentr. slag s [mm]:
3,87 mm
Fler detaljer
stål
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excentr. slag s: 3,87 mm
Total slag r2 -h3 : 9,07 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 92 g
show article view
Excentr. slag s [mm]:
4,85 mm
Fler detaljer
stål
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excentr. slag s: 4,85 mm
Total slag r2 -h3 : 11,45 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 179 g
show article view
Excentr. slag s [mm]:
6,29 mm
Fler detaljer
stål
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excentr. slag s: 6,29 mm
Total slag r2 -h3 : 16,29 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 286 g
show article view
Excentr. slag s [mm]:
3,87 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 13 mm
d H11 f8: 8 mm
l: ~ 114 mm
r1 : 17,2 mm
r2 : 21,07 mm
b2 : 9 mm
h1 : 19,54 mm
h2 : 14 mm
h3 : ~ 12 mm
Excentr. slag s: 3,87 mm
Total slag r2 -h3 : 9,07 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 94 g
show article view
Excentr. slag s [mm]:
4,85 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 17 mm
d H11 f8: 10 mm
l: ~ 138 mm
r1 : 21,6 mm
r2 : 26,45 mm
b2 : 12 mm
h1 : 24,54 mm
h2 : 17 mm
h3 : ~ 15 mm
Excentr. slag s: 4,85 mm
Total slag r2 -h3 : 11,45 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 179 g
show article view
Excentr. slag s [mm]:
6,29 mm
Fler detaljer
rostfritt stål
b1 : 20 mm
d H11 f8: 12 mm
l: ~ 157 mm
r1 : 28 mm
r2 : 34,29 mm
b2 : 14 mm
h1 : 31,81 mm
h2 : 21 mm
h3 : ~ 18 mm
Excentr. slag s: 6,29 mm
Total slag r2 -h3 : 16,29 mm
Operating temperature range max.: 60 °C
Vikt: 290 g
show article view
Material
Fulcrum Pin
Rostfritt stål 1.4021, värmebehandlad
Excenterdelen
Stål 52-3, zinkfosfaterat
Rostfritt stål 1.4301
Säkerhetsring
Plastkåpa
Datablad EH 23390. Excenter Handtag – med axelbult
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863
Innehåller inte SVHC-ämnen
Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller inte ämnen i proposition 65
Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."