V-block

EH 1048.200 - EH 1148.300

Ert urval resulterade i 6 träffar

System
b1 [mm]
b2 [mm]
d min. [mm]
d max. [mm]
w

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
25 mm
w:
90°
Artikel nr.:
1048.200
CAD
Dokument
V-block
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 25 mm
  • w: 90°
  • Vikt: 90 g
show article view
V-block
System:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Artikel nr.:
1048.300
CAD
Dokument
V-block
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Vikt: 155 g
show article view
V-block
System:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
66 mm
w:
120°
Artikel nr.:
1148.000
CAD
Dokument
V-block
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 66 mm
  • w: 120°
  • Vikt: 331 g
show article view
V-block
System:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
18 mm
d max. [mm]:
126 mm
w:
120°
Artikel nr.:
1148.100
CAD
Dokument
V-block
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 100 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d max.: 126 mm
  • w: 120°
  • Vikt: 694 g
show article view
V-block
System:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
44 mm
w:
90°
Artikel nr.:
1148.200
CAD
Dokument
V-block
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 44 mm
  • w: 90°
  • Vikt: 328 g
show article view
V-block
System:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
14 mm
d max. [mm]:
83 mm
w:
90°
Artikel nr.:
1148.300
CAD
Dokument
V-block
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d max.: 83 mm
  • w: 90°
  • Vikt: 690 g
show article view
V-block

Material

  • Stål, sätthärdat, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1048.200 - EH 1148.300 V-block
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."