1120.500 - Stödvinkel

System
b [mm]
h6 [mm]
Position stöd
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
b [mm]:
37 mm
h6 [mm]:
174 mm
Position stöd:
vänster
Artikel nr.:
1120.500
Dokument
Stödvinkel
  • System: V70
  • b: 37 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Position stöd: vänster
  • h6: 174 mm
  • Vikt: 1820 g
Stödvinkel

Material

  • Gjutgods GG, fosfaterad, slipat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1120.500
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."