1132.100 - Nyckel

System
l1 [mm]
l2 [mm]
för [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V70
l1 [mm]:
250 mm
l2 [mm]:
125 mm
för [mm]:
M10
Artikel nr.:
1132.100
Dokument
Nyckel
  • System: V70
  • l1: 250 mm
  • l2: 125 mm
  • l3: 62,5 mm
  • SW: 8 mm
  • för: M10
  • Vikt: 197 g
Nyckel

Material

  • Stål, sätthärdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1132.100
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."