Basplatta passande palett DIN 55 201   

EH 1000.800

Ert urval resulterade i 1 träffar

System
b1 [mm]
l1 [mm]
Antal T-Spår

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
System:
V40
b1 [mm]:
320 mm
l1 [mm]:
320 mm
Antal T-Spår:
7 x 7
Artikel nr.:
1000.800
CAD
Dokument
Basplatta
  • System: V40
  • a: 100 mm
  • b1: 320 mm
  • b2: 100 mm
  • b3: 40 mm
  • c: 40 mm
  • d: 20 mm
  • l1: 320 mm
  • l2: 100 mm
  • l3: 40 mm
  • y: 10 mm
  • Antal T-Spår: 7 x 7
  • Vikt: 28 kg
show article view
Basplatta

Material

  • Stål, härdad, polerad

Not

Specialutförande på begäran. 

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1000.800 Basplatta – passande palett DIN 55 201   
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
T-spårsystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Modulärt fixtursystem
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."