EH 23220.
Stödelementens uppgift är att stödja upp arbetsstycket på de ställen där det kan behövas.
Stödelementets fördelar är:
Ert urval resulterade i 1 träffar
Fler detaljer
Huset
Kropp
För säker funktion måste dock gänghålen M 12 alltid vara i bruk.
Andra flexibla fastsättningsmöjligheter finns med hållare 23210.0740.
M 8-pinnbulten som finns i stödtappen kan ersättas med många olika stödskruvar (t.ex. EH 22...). Kundspecifika förlängare kan även användas.
Spännhöjden kan utökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och med distansbrickor EH 1107. och EH 1108.
Dra fast elementet på en fixtur med två M 6-skruvar. Vänd elementet så att man kommer åt manöverskruven.
Alternativ:Ta bort M 12 x 10 gängstiftet och ersätt den med ett M 12 x 30 gängstift och montera ihop stödelementet med en nyckel (SW 21), t. Ex för att fästa i T-spår. (ingen precision garanteras). Gängstift M 12 x 30 och T-pårsmutter DIN 508 M 12 x 14, kvalitet 10, ingår i standardsortimentet.
Elementet kan sänkas ned 16 mm.
När insexskruven SW6 på sidan av elementet dras åt frigörs stödtappen mot arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."
The supporting element can provide additional support at overdetermined clamping points, e.g. on unstable components. It helps reduce vibrations and damage to the surfaces during processing. This improves the surface quality of the workpiece and the service life of the tools dramatically.
The contact force ranges between approx. 20 and 70 N.
The supporting element can also be manufactured as a custom version with a different contact force. You are welcome to send us your request if you require such a version.
Since the surface is not covered by a clamping claw, it is possible to work on the top and the side surfaces.
The bedding support may be a good and cost-effective alternative. A poor and unprofessional option is the so-called screw jack, also referred to as a “slacker”.
Here, it is essential to factor in the necessary torque (15Nm). It may not be possible to apply the necessary torque with a hex wrench and T-Handle.
Repairs are possible in most cases. To arrange for repairs, please contact our sales department.
The supporting element is maintenance-free and does not have to be subjected to special servicing. We do, however, recommend that you regularly perform visual inspections and function tests. You should also pay attention to the oil concentration in the cooling emulsion as the functional parts on the interior may otherwise sustain corrosion.
Contacts
Kontaktpersoner Standarddetaljer Kontaktpersoner Uppspänning Kontaktpersoner Flygprodukter RepresentanterContact Form
Information Material
Produktinformation Standarddetaljer Produktinformation Fixtursystem Information Produkter för flygindustrinNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers