23220.0400 - Stödelement

Stödelementens uppgift är att stödja upp arbetsstycket på de ställen där det kan behövas.

Stödelementets fördelar är:

  • Stödja veka arbetsstycken utan formförändring.
  • Hämma vibrationer under bearbetning.
  • Stöd vid fjädrar, fogar och skarvar för att styva upp arbetsstycket.
  • Deformationsfri uppspänning av råämnen.
  • Enkel att hantera

Denna artikel 23220.0400 - Stödelement / () är en variant av artikelgruppen Stödelement (EH 23220.)

gewicht [g]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
gewicht [g]:
1137 g
Artikel nr.:
23220.0400
Dokument
Stödelement
  • System: V70/L12/L16
  • Vikt: 1137 g
Stödelement

Material

Huset

  • Aluminium, röd-anodiserat

Kropp

  • Sätthärdat stål, nitrerat, manganfosfaterat och slipat    

Not

För säker funktion måste dock gänghålen M 12 alltid vara i bruk.

Referens

Andra flexibla fastsättningsmöjligheter finns med hållare 23210.0740.     

M 8-pinnbulten som finns i stödtappen kan ersättas med många olika stödskruvar (t.ex. EH 22...). Kundspecifika förlängare kan även användas.   

Spännhöjden kan utökas med höjdjusteringscylindrar EH 23310. och med distansbrickor EH 1107. och EH 1108.

Montering

Dra fast elementet på en fixtur med två M 6-skruvar. Vänd elementet så att man kommer åt manöverskruven.

Alternativ:Ta bort M 12 x 10 gängstiftet och ersätt den med ett M 12 x 30 gängstift och montera ihop stödelementet med en nyckel (SW 21), t. Ex för att fästa i T-spår. (ingen precision garanteras). Gängstift M 12 x 30 och T-pårsmutter DIN 508 M 12 x 14, kvalitet 10, ingår i standardsortimentet.

Elementet kan sänkas ned 16 mm.

Drift

När insexskruven SW6 på sidan av elementet dras åt frigörs stödtappen mot arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.

  1. När skruven dras vidare (15 Nm) ett halvt varv mot stopp (lock),totalt 180°, låser spännmekanismen stödtappen utan att den rör sig något. Nu ligger stödelementet mot arbetsstycket och är låst. 
  2. När skruven dras åt motsatt håll (unlock) frigörs stödtappen och dras  skruven tillbaka helt, totalt 180° återgår stödtappen till sitt ursprungsläge.
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23220.0400
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Direkt nedladdning
Fler filformat

RoHS-kompatibel

Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c

 

Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."