Produktfilter
Ert urval resulterade i 4 träffar
Max. last max. [kN]:
0,5 kN
Fler detaljer
System: V40
b3 : 8,5 mm
l1 : 75 mm
l2 : 35 mm
l3 : 13 mm
l5 : 13 mm
l6 : 62 mm
l7 : 5 mm
b1 : 30 mm
b2 : 10 mm
d1 : M8
d2 : 13 mm
h1 : 19,5 mm
h2 : 11,5 mm
Slag s: 3 mm
Max. last max.: 0,5 kN
e : 24400.0311
Vikt: 342 g
show article view
Max. last max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
System: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 150 mm
l2 : 90 mm
l3 : 20 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Slag s: 6 mm
Max. last max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Vikt: 1379 g
show article view
Max. last max. [kN]:
5 kN
Fler detaljer
System: L16
b3 : 17 mm
l1 : 170 mm
l2 : 100 mm
l3 : 25 mm
l5 : 27 mm
l6 : 108 mm
l7 : 11 mm
b1 : 60 mm
b2 : 20 mm
d1 : M16
d2 : 26 mm
h1 : 34 mm
h2 : 21,5 mm
Slag s: 11 mm
Max. last max.: 5 kN
e : 24400.0611
Vikt: 2721 g
show article view
Max. last max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
System: V70/L12
b3 : 13 mm
l1 : 300 mm
l2 : 100 mm
l3 : 30 mm
l4 : 160 mm
l5 : 17 mm
l6 : 74 mm
b1 : 50 mm
b2 : 25 mm
d1 : M10
d2 : 20 mm
h1 : 24 mm
h2 : 14 mm
r: 15 mm
Slag s: 6 mm
Max. last max.: 2,5 kN
e : 24400.0411
Vikt: 2448 g
show article view
Material
Handtag
Spännare
Stål, sätthärdat, svartoxiderat, slipat
Drift
Genom att släppa på manöverhandtaget läggs upplägget mot arbetsstycket med en lätt fjäderkraft.
Genom att låsa manöverhandtaget säkras upplägget utan att flyttas.
Efter att ha tagit bort arbetsstycket lossar man upplägget med manöverhandtaget.
Höjden på upplägget kan justeras genom att fästa pinnbultar eller olika uppläggningstappar i den gängade hylsan.
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."