Spännjärn DIN 6315 B gaffel

EH 23150.

Denna spännare (Spännklo) enligt DIN 6314 B är kluven och används i huvudsak i mekanisk fastspänning av arbetsstycken.

Ert urval resulterade i 7 träffar

Nominell dimension b1 [mm]
l1 [mm]
b2 [mm]
För bultar [mm]
För bultar [tum ]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Nominell dimension b1 [mm]:
9 mm
l1 [mm]:
80 mm
b2 [mm]:
25 mm
För bultar [mm]:
M8
För bultar [tum ]:
5/16 tum 
Artikel nr.:
23150.0009
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V40
  • Nominell dimension b1: 9 mm
  • l1: 80 mm
  • a: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • b3: 8 mm
  • b4: 4 mm
  • För bultar: M8
  • För bultar: 5/16 tum 
  • Vikt: 141 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
38 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum ]:
1/2 tum 
Artikel nr.:
23150.0014
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l1: 125 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum 
  • Vikt: 578 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
38 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum ]:
1/2 tum 
Artikel nr.:
23150.0015
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum 
  • Vikt: 715 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
38 mm
För bultar [mm]:
M12, M14
För bultar [tum ]:
1/2 tum 
Artikel nr.:
23150.0016
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 14 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 25 mm
  • b2: 38 mm
  • b3: 12 mm
  • b4: 6 mm
  • För bultar: M12, M14
  • För bultar: 1/2 tum 
  • Vikt: 905 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
160 mm
b2 [mm]:
48 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum ]:
5/8 tum 
Artikel nr.:
23150.0018
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l1: 160 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum 
  • Vikt: 1077 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
200 mm
b2 [mm]:
48 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum ]:
5/8 tum 
Artikel nr.:
23150.0019
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l1: 200 mm
  • a: 30 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 8 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum 
  • Vikt: 1346 g
show article view
Spännjärn
Nominell dimension b1 [mm]:
18 mm
l1 [mm]:
250 mm
b2 [mm]:
48 mm
För bultar [mm]:
M16, M18
För bultar [tum ]:
5/8 tum 
Artikel nr.:
23150.0020
CAD
Dokument
Spännjärn
  • System: V70/L12
  • Nominell dimension b1: 18 mm
  • l1: 250 mm
  • a: 40 mm
  • b2: 48 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 10 mm
  • För bultar: M16, M18
  • För bultar: 5/8 tum 
  • Vikt: 2300 g
show article view
Spännjärn

Material

  • Värmebehandlat stål, lackerad
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23150. Spännjärn – DIN 6315 B gaffel
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

RoHS-kompatibel

Överensstämmer med direktiv 2011/65/EU och direktiv 2015/863   

 

Innehåller inte SVHC-ämnen

Inga SVHC-ämnen med mer än 0,1 % w/w - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller inte ämnen i proposition 65

Inga Proposition 65-ämnen inkluderade   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."