Ledad mutter med sfäriskt säte

EH 23080.

Denna kombination möjliggör kompensation för ojämna ytor.

Muttern med koniskt säte är en fast enhet bestående av mutter och konisk säte med följande fördelar/egenskaper:

  • funktionell/pålitlig
  • en enhet 
  • snabb och effektiv montering
  • förenklad lagerhållning
  • svängradie max. 3°

Ert urval resulterade i 8 träffar

Version
Bild
d1 [mm]
d2 [mm]
m ~ [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
med liten lageryta
Bild:
1
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
17 mm
m ~ [mm]:
~ 14 mm
Artikel nr.:
23080.0508
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med liten lageryta – Bild 1
  • System: V40
  • d1: M8
  • d2: 17 mm
  • m: ~ 14 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 13 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med liten lageryta
Bild:
1
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
21 mm
m ~ [mm]:
~ 17,5 mm
Artikel nr.:
23080.0510
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med liten lageryta – Bild 1
  • System: V70
  • d1: M10
  • d2: 21 mm
  • m: ~ 17,5 mm
  • s: 16 mm
  • Vikt: 24 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med liten lageryta
Bild:
1
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
~ 21,5 mm
Artikel nr.:
23080.0512
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med liten lageryta – Bild 1
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • d2: 24 mm
  • m: ~ 21,5 mm
  • s: 18 mm
  • Vikt: 37 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med liten lageryta
Bild:
1
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
~ 28 mm
Artikel nr.:
23080.0516
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med liten lageryta – Bild 1
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • d2: 30 mm
  • m: ~ 28 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 73 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med stor lageryta
Bild:
2
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
24 mm
m ~ [mm]:
14 mm
Artikel nr.:
23080.0608
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med stor lageryta – Bild 2
  • System: V40
  • d1: M8
  • a: 4 mm
  • d2: 24 mm
  • m: 14 mm
  • d3: 17,8 mm
  • s: 13 mm
  • Vikt: 20 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med stor lageryta
Bild:
2
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
30 mm
m ~ [mm]:
17,5 mm
Artikel nr.:
23080.0610
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med stor lageryta – Bild 2
  • System: V70
  • d1: M10
  • a: 5,5 mm
  • d2: 30 mm
  • m: 17,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • s: 16 mm
  • Vikt: 39 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med stor lageryta
Bild:
2
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
36 mm
m ~ [mm]:
21,5 mm
Artikel nr.:
23080.0612
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med stor lageryta – Bild 2
  • System: V70/L12
  • d1: M12
  • a: 7 mm
  • d2: 36 mm
  • m: 21,5 mm
  • d3: 25,2 mm
  • s: 18 mm
  • Vikt: 68 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte
Version:
med stor lageryta
Bild:
2
d1 [mm]:
M16
d2 [mm]:
44 mm
m ~ [mm]:
28 mm
Artikel nr.:
23080.0616
CAD
Dokument
Ledad mutter med sfäriskt säte
  • med stor lageryta – Bild 2
  • System: V70/L16
  • d1: M16
  • a: 8 mm
  • d2: 44 mm
  • m: 28 mm
  • d3: 30,9 mm
  • s: 24 mm
  • Vikt: 124 g
show article view
Ledad mutter med sfäriskt säte

Material

Koniskt säte

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Mutter

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Referens

Vridmoment och hållfasthet, se tillägg -Tekniska Data-

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23080. Ledad mutter med sfäriskt säte
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter

Vänligen välj en variant (artikelnummer i beställningstabellfliken) för fullständig och detaljerad överensstämmelseinformation.