Höjdjusteringselement för kompakta spännare

EH 23690.

Höjdjusteringselementen för kompakta spännare möjliggör en justering i höjdled och ger dessa fördelar:

  • löpande arbetsområde i höjdled
  • tillåter en exakt positionering av spännaren
  • höjden kan ytterligare utökas. 

Ert urval resulterade i 2 träffar

d1 [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
134 mm
h [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
23690.0112
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement
  • System: V70/L16
  • d1: M12
  • l1: 134 mm
  • l2 +1: 70 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 13 mm
  • h: 20 mm
  • b1: 45 mm
  • b2 H12: 14 mm
  • Vikt: 874 g
show article view
Höjdjusteringselement
d1 [mm]:
M16
l1 [mm]:
213 mm
h [mm]:
35 mm
Artikel nr.:
23690.0116
CAD
Dokument
Höjdjusteringselement
  • System: L16
  • d1: M16
  • l1: 213 mm
  • l2 +1: 120 mm
  • l3: 50 mm
  • l4: 17 mm
  • h: 35 mm
  • b1: 55 mm
  • b2 H12: 18 mm
  • Vikt: 3000 g
show article view
Höjdjusteringselement

Material

  • Värmebehandlat stål, svart
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 23690. Höjdjusteringselement – för kompakta spännare
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Kompakta Spännare  
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
Kategori:
Dokumentation
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg

Ytterligare produkter
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."