23280.0114 - Cylindriskt anslag
cylindrisk

T-spårs styrningen möjliggör en snabb och precis lokalisering av arbetsstycket. Den cylindriska formen på anslagsstycket gör att man kan definiera 0-punkten på koordinaten. Den korta formen är grunden till att en hög tolerans ± 0,01 mm kan uppnås.

Denna artikel 23280.0114 - Cylindriskt anslag cylindrisk / (T-spår storlek: 14 mm, l1 ±0,01: 25 mm) är en variant av artikelgruppen Cylindriskt anslag cylindrisk (EH 23280.)

T-spår storlek [mm]
l1 [mm]
a - -0,6 [mm]
d - ±0,01 [mm]
h [mm]
l2 [mm]
Skruv ISO 4762 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
T-spår storlek [mm]:
14 mm
l1 [mm]:
25 mm
a -0,6 [mm]:
14 mm
d ±0,01 [mm]:
32 mm
h [mm]:
8 mm
l2 [mm]:
9 mm
Skruv ISO 4762 [mm]:
M8 x 35 mm
Artikel nr.:
23280.0114
Dokument
Cylindriskt anslag
  • System: V70
  • T-spår storlek: 14 mm
  • l1 ±0,01: 25 mm
  • a -0,6: 14 mm
  • b h6: 14 mm
  • d ±0,01: 32 mm
  • h: 8 mm
  • l2: 9 mm
  • Skruv ISO 4762: M8 x 35 mm
  • Vikt: 203 g
Cylindriskt anslag

Material

Cylindriskt stopp

  • Stål, sätthärdat, slipat

Hållarplatta

  • Stål, svartoxiderat

Skruv

  •  Stål, kvalitet 8.8 (ISO 4762)
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 23280.0114
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w

Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.

 

Innehåller proposition 65-ämnen


Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering   
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Fri från konfliktmineraler  

Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."