Kopplingselement modullär, mekaniskt manövrerad

EH 1990.

Ert urval resulterade i 1 träffar

Hållkraft             [N]
Centreringsnogrannhet < [mm]
Utlösningsmoment [Nm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Hållkraft             [N]:
10000 N
Centreringsnogrannhet < [mm]:
< 0,01 mm
Utlösningsmoment [Nm]:
10 Nm
Artikel nr.:
1990.100
CAD
Dokument
Kopplingselement
  • Hållkraft            : 10000 N
  • Centreringsnogrannhet: < 0,01 mm
  • Utlösningsmoment: 10 Nm
  • Vikt: 4 kg
show article view
Kopplingselement

Material

Kropp

  • Stål, sätthärdat, slipat

Kontrollmodul

  • Stål, svartoxiderat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.100
Kategori:
Användarmanual
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Datablad EH 1990. Kopplingselement – modullär, mekaniskt manövrerad
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nollpunktssystem   
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."