1701.140 - Huvudback insats

  • Högtryckssidan på backen härdad
  • Extra gänga för montering av utbytbara backar
  • Polerad spännytan
  • Fästen för klick system (art. nr. 1701.190 -1701.200) på backens högtrycksida

Denna artikel 1701.140 - Huvudback insats / Back, fast () är en variant av artikelgruppen Huvudback insats (EH 1701.)

Version
Bild
Backbredd [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, fast
Bild:
1
Backbredd [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
85 mm
l2 [mm]:
32 mm
h1 [mm]:
58 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikel nr.:
1701.140
Dokument
Huvudback insats
  • Back, fast – Bild 1
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 126 mm
  • l1: 85 mm
  • l2: 32 mm
  • l3: 77 mm
  • h1: 58 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 4 kg
Huvudback insats

Material

  • Stål    
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1701.140
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Vanlig Uppspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."