Stödback pendlande

EH 1702.

  • För montering av olika nedåtriktade spännelement (art. nr. 1703.300-1703.400),universal gripare (ref. no. 1702.600) set och  gripbult (art. nr. 1702.710-1702.780)
  • Ytan fram kan användas som spännyta (härdad och polerad)Stöd back, rörlig, oscillerande (art. nr. 1702.200)
  • För att spänna ojämna arbetsstycken
  • För att kompensera icke-parallella spännytor Levereras utan kilelement, gripset and gripbultar

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Backbredd [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, fast
Bild:
1
Backbredd [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1702.100
CAD
Dokument
Stödback
  • Back, fast – Bild 1
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
show article view
Stödback
Version:
Back, rörlig
Bild:
2
Backbredd [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
97 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1702.200
CAD
Dokument
Stödback
  • Back, rörlig – Bild 2
  • Backbredd: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 97 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 3 kg
show article view
Stödback

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1702. Stödback – pendlande
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nedåtriktad Fastspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.