Kiladapter högt

EH 1703.

  • Hög kiladapter för användning på stödbackarna
  • För montering av kiladapter fyrpunkt (art. nr. 1703.340), Microgripp (art. nr. 1703.350), belagd (art. nr. 1703.360) och rund (art. nr. 1 703.380).
  • Beställ fästskruven separat  

Ert urval resulterade i 1 träffar

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Artikel nr.:
1703.310
CAD
Dokument
Kiladapter
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Vikt: 201 g
show article view
Kiladapter

Material

Kropp

  • Stål, härdat

Skruv

  • Stål, härdat
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
Monteringsskruvar
Monteringsskruvar
Artikel nr.:
1703.330
Monteringsskruvar
  • Monteringsskruvar
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Vikt: 35 g
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1703. Kiladapter – högt
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Nedåtriktad Fastspänning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.