1703.340 - Kilelement
fyrpunkt

  • Kil element för olika former, ytförhållanden och material
  • Snabba byten
  • Minimum spänndjup 8 mm 

Denna artikel 1703.340 - Kilelement fyrpunkt / () är en variant av artikelgruppen Kilelement fyrpunkt (EH 1703.)

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Artikel nr.:
1703.340
Dokument
Kilelement
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Vikt: 20 g
Kilelement

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1703.340
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."