1704.410 - Kiladapter
för backar för fem-sidig bearbetning

  • Kiladapter för användning med fem-sidig bearbetningsbackar 
  • För montering av 4-punkter (art. nr. 1703.340), Microgrip (art. nr. 1703.350), belagda kilelement  (art. nr. 1703.360)
  • Levererad fyr-punkt M 6 x 8 mm monteringsskruv (art. nr. 1701.300)

Denna artikel 1704.410 - Kiladapter för backar för fem-sidig bearbetning / () är en variant av artikelgruppen Kiladapter för backar för fem-sidig bearbetning (EH 1704.)

b [mm]
l [mm]
h [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b [mm]:
24,15 mm
l [mm]:
11,8 mm
h [mm]:
21,45 mm
Artikel nr.:
1704.410
Dokument
Kiladapter
  • b: 24,15 mm
  • l: 11,8 mm
  • h: 21,45 mm
  • Vikt: 28 g
Kiladapter

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1704.410
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."