1704.520 - Införbara plattor

  • Tre stödhöjder
  • För utjämning av arbetsstycket på de fem-sidiga bearbetningsbackarna
  • Slipad för hög noggrannhet
  • Levereras utan M 6 x 8 mm monteringsskruv (art. nr. 1704.600)
  • Denna produkt levereras som ett par

Denna artikel 1704.520 - Införbara plattor / () är en variant av artikelgruppen Införbara plattor (EH 1704.)

b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
125 mm
b2 [mm]:
98 mm
b3 [mm]:
108 mm
l [mm]:
7,6 mm
h1 [mm]:
90 mm
h2 [mm]:
56 mm
h3 [mm]:
53 mm
Artikel nr.:
1704.520
Dokument
Införbara plattor
  • b1: 125 mm
  • b2: 98 mm
  • b3: 108 mm
  • l: 7,6 mm
  • h1: 90 mm
  • h2: 56 mm
  • h3: 53 mm
  • Vikt: 356 g
Införbara plattor

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 1704.520
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."