Gripband vändbar

EH 1704.

  • Gripband kan vändas för montering på den femsidiga bearbetningsbacken (4st behövs)
  • För fastspänning av obearbetade delar nära kanten, 3 eller 5 mm
  • Inkl. 2 monteringsskruvar M 6 x 16 vardera (art. nr. 1704.600)

Ert urval resulterade i 1 träffar

b1 [mm]
b2 [mm]
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
b1 [mm]:
55 mm
b2 [mm]:
31 mm
d [mm]:
6,2 mm
l1 [mm]:
11 mm
l2 [mm]:
3 mm
l3 [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
22,5 mm
h2 [mm]:
3 mm
h3 [mm]:
5 mm
Artikel nr.:
1704.400
CAD
Dokument
Gripband
  • b1: 55 mm
  • b2: 31 mm
  • d: 6,2 mm
  • l1: 11 mm
  • l2: 3 mm
  • l3: 3 mm
  • h1: 22,5 mm
  • h2: 3 mm
  • h3: 5 mm
  • Vikt: 97 g
show article view
Gripband

Material

  • Stål, härdat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1704. Gripband – vändbar
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.