Backar för femsidig bearbetning

EH 1704.

  • Särskilt lämplig för femsidig bearbetning
  • Bättre åtkomst för verktyg
  • Slipade spännytor
  • Extra gänga för paralleller
  • Noggrannhet genom nedåtdragande
  • Stabilitet genom formlåsning 

Ert urval resulterade i 2 träffar

Version
Bild
Backbredd [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
b4 [mm]
b5 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
h4 [mm]
a [mm]
c [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
Version:
Back, fast
Bild:
1
Backbredd [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
103 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
31 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
69 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1704.100
CAD
Dokument
Backar för femsidig bearbetning
  • Back, fast – Bild 1
  • Backbredd: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 103 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 69 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 6 kg
show article view
Backar för femsidig bearbetning
Version:
Back, rörlig
Bild:
2
Backbredd [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
87 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
38 mm
c [mm]:
24 mm
Artikel nr.:
1704.200
CAD
Dokument
Backar för femsidig bearbetning
  • Back, rörlig – Bild 2
  • Backbredd: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 87 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 38 mm
  • c: 24 mm
  • Vikt: 5 kg
show article view
Backar för femsidig bearbetning

Material

  • stål, plasma nitrerat
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 1704. Backar för femsidig bearbetning
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
5-axlig bearbetning
Kategori:
Produktbeskrivning
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
FAQ - Multi-Vice MS 125
Kategori:
FAQ
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Den mest spännande utbudet inom fastspänning av arbetsstycken
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."

 

Vad är skillnaden mellan MS 125 och ett vanligt skruvstycke?

Eftersom den kommer med en modulär design och kan paras med ett stort urval av käkar och tillhörande utrustning, är MS 125 betydligt mer mångsidig än ett standardskruvstycke.