Produktfilter
Ert urval resulterade i 10 träffar
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
2,5 kN
Fler detaljer
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 2,5 kN
Vikt: 75 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
4,5 kN
Fler detaljer
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,6 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 4,5 kN
Vikt: 138 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 396 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 399 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 1119 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 1152 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
6,5 kN
Fler detaljer
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 6,5 kN
Vikt: 396 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
10 kN
Fler detaljer
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Kompensation för radial offset x max.: 0,7 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 10 kN
Vikt: 401 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
18 kN
Fler detaljer
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 18 kN
Vikt: 1118 g
show article view
Max. sträckning och kompressionslast max. [kN]:
30 kN
Fler detaljer
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Kompensation för radial offset x max.: 1 mm
Max. sträckning och kompressionslast max.: 30 kN
Vikt: 1148 g
show article view
Material
Klo
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Säte
Värmebehandlat stål, härdat, fosfaterad
Kopplingsdel
Värmebehandlat stål, nitrerat, svart
Mutter
Värmebehandlat stål, fosfaterat
Låsmutter
Stål, svart, (ISO 4035/8675)
Fjäder
Not
Snabbkopplingen överför ingen vridkraft.
Montering
Monteras och nermonteras med hjälp av ett T-spår, manuell justering ej nödvändig.
Denna snabbkoppling kan kopplas till alla vanligen använda pneumatiska och hydrauliska lyftcylindrar genom anslutningsgänga.
Datablad EH 25100. Snabbkoppling – med kompensation för vinkel och radiell offset
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
RoHS-kompatibel
Innehåller bly - överensstämmer enligt undantag 6a / 6b / 6c
Innehåller SVHC-ämnen >0,1 % w/w
Innehåller bly - SVHC-lista [REACH] per 27.06.2024.
Innehåller proposition 65-ämnen
Bly kan orsaka cancer och reproduktionsskador vid exponering
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Fri från konfliktmineraler
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."