Produktfilter
Ert urval resulterade i 13 träffar
Bärande kraft1) max. [kN]:
30,7 kN
Fler detaljer
d1 : 6,6 mm
d2 : 25 mm
d3 : M15 x 1 mm
l1 : ~ 15 mm
l2 : ~ 19 mm
Slag l3 : ~ 4 mm
För skruv: M6
Max. last kapacitet med statisk last max.: 40 kN
Bärande kraft1) max.: 30,7 kN
Vikt: 42 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
55,7 kN
Fler detaljer
d1 : 6,6 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
För skruv: M6
Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
Bärande kraft1) max.: 55,7 kN
Vikt: 95 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
48 kN
Fler detaljer
d1 : 9 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
För skruv: M8
Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
Bärande kraft1) max.: 48 kN
Vikt: 86 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
37,9 kN
Fler detaljer
d1 : 11 mm
d2 : 32 mm
d3 : M20 x 1 mm
l1 : ~ 18 mm
l2 : ~ 23 mm
Slag l3 : ~ 5 mm
För skruv: M10
Max. last kapacitet med statisk last max.: 65 kN
Bärande kraft1) max.: 37,9 kN
Vikt: 79 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
92,9 kN
Fler detaljer
d1 : 11 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
För skruv: M10
Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
Bärande kraft1) max.: 92,9 kN
Vikt: 210 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
80,4 kN
Fler detaljer
d1 : 13,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
För skruv: M12
Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
Bärande kraft1) max.: 80,4 kN
Vikt: 202 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
45,5 kN
Fler detaljer
d1 : 17,5 mm
d2 : 45 mm
d3 : M30 x 1,5 mm
l1 : ~ 22 mm
l2 : ~ 29 mm
Slag l3 : ~ 7 mm
För skruv: M16
Max. last kapacitet med statisk last max.: 120 kN
Bärande kraft1) max.: 45,5 kN
Vikt: 219 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
136 kN
Fler detaljer
d1 : 17,5 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
För skruv: M16
Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
Bärande kraft1) max.: 136 kN
Vikt: 450 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
90 kN
Fler detaljer
d1 : 22 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
För skruv: M20
Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
Bärande kraft1) max.: 90 kN
Vikt: 392 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
37 kN
Fler detaljer
d1 : 26 mm
d2 : 58 mm
d3 : M40 x 1,5 mm
l1 : ~ 28 mm
l2 : ~ 37 mm
Slag l3 : ~ 9 mm
För skruv: M24
Max. last kapacitet med statisk last max.: 210 kN
Bärande kraft1) max.: 37 kN
Vikt: 364 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
210 kN
Fler detaljer
d1 : 22 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
För skruv: M20
Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
Bärande kraft1) max.: 210 kN
Vikt: 773 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
157 kN
Fler detaljer
d1 : 26 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
För skruv: M24
Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
Bärande kraft1) max.: 157 kN
Vikt: 748 g
show article view
Bärande kraft1) max. [kN]:
53 kN
Fler detaljer
d1 : 33 mm
d2 : 70 mm
d3 : M50 x 1,5 mm
l1 : ~ 33 mm
l2 : ~ 43 mm
Slag l3 : ~ 10 mm
För skruv: M30
Max. last kapacitet med statisk last max.: 330 kN
Bärande kraft1) max.: 53 kN
Vikt: 640 g
show article view
Material
Värmebehandlat stål, förzinkad genom galvanisering, kromat
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 25 mm
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 25 mm
Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 25 mm – 28 mm
Vikt: 45 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 32 mm
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 32 mm
Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 30 mm – 32 mm
Vikt: 46 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 45 mm
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 45 mm
Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 45 mm – 50 mm
Vikt: 156 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 58 mm
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 58 mm
Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 58 mm – 62 mm
Vikt: 250 g
Produkt:
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 70 mm
Haknyckel för höjdjustering
För höjdjusteringselement storlek d2 : 70 mm
Storlek på låsnyckel DIN 1810, form A: 68 mm – 75 mm
Vikt: 253 g
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."