Spännmutter självlåsande

EH 25030.

Spännmuttern används till roterande detaljer, speciellt omkastningsaxel, t. ex. för att fixera ett sliphjul. Dess kompakta konstruktion säkerställer en säker funktion och en snabb installation med haknyckel.

Jämfört med andra metoder så har spännmuttern följande fördelar:

  • självlåsande (även med rotationsväxling av axel)
  • enkel installation / demontering
  • även för repeterbara åtgärder  

Ert urval resulterade i 2 träffar

d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
h [mm]
l [mm]

Fler detaljer

Artikel nr.
CAD / Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
40 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
25030.0020
CAD
Dokument
Spännmutter
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 58 g
show article view
Spännmutter
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
d2 [mm]:
50 mm
d3 [mm]:
4,1 mm
h [mm]:
8,5 mm
l [mm]:
32 mm
Artikel nr.:
25030.0021
CAD
Dokument
Spännmutter
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 50 mm
  • d3: 4,1 mm
  • h: 8,5 mm
  • l: 32 mm
  • Vikt: 104 g
show article view
Spännmutter

Material

  • Värmebehandlat stål, svartoxiderat

Not

Fler dimensioner på begäran.

Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
justerbar haknyckel, förskjutning      
till spännmutter   
justerbar haknyckel, förskjutning      
: justerbar haknyckel, förskjutning      
Artikel nr.:
25030.0022
Monterings verktyg
  • justerbar haknyckel, förskjutning      
  • Vikt: 112 g

Montering

Muttern består av en yttre ring och en inre ring, som bildar en enhet.

Den yttre ringen har ett koniskt hål, den slitsade inre ringen har konisk yta och inre gänga. 

När man skruvar åt muttern med hjälp av en haknycken, går de två koniska ytorna mot varandra. Resultatet blir att den slitsade inre ringen reduceras, som en spännhylsa. Muttern spänner fast sig själv på gängornas kant så pass mycket att de inte lossnar även med motsatt rotation.

Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad EH 25030. Spännmutter – självlåsande
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."