25071.0016 - Inställningsbricka
med snabb inställning

För positionering, gripande, fastspänning och som ett snabbjusteringselement på axlarna.

Snabb fastspänning och vibra­tionsfri montering med en hand i dragriktningen.

Denna artikel 25071.0016 - Inställningsbricka med snabb inställning / (d1 +0,1: 16 mm) är en variant av artikelgruppen Inställningsbricka med snabb inställning (EH 25071.)

d1 +0,1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Artikel nr.
Dokument
Pris [€]
Tillgängliga
d1 +0,1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
27,5 mm
Artikel nr.:
25071.0016
Dokument
Inställningsbricka
  • d1 +0,1: 16 mm
  • d2: 40 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 22,4 mm
  • d5: 31 mm
  • l1: 27,5 mm
  • l2: 7 mm
  • l3: 1,7 mm
  • l4: 3,15 mm
  • l5: 0,5 mm
  • F axial hållkraft, enkelsidig: 380 N
  • Drifttemperaturområde max.: 80 °C
  • Vikt: 27 g
Inställningsbricka
Produkt
Artikel nr.
Tillgängliga
Produkt:
O-ring
d: 22 x 1,5 mm
Artikel nr.:
25071.0052
O-ring
  • O-ring
  • d: 22 mm x 1,5 mm
  • Passar till storlek:  8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 16 mm
  • Vikt: 0,2 g
Produkt:
O-ring
d: 27 x 1,5 mm
Artikel nr.:
25071.0054
O-ring
  • O-ring
  • d: 27 mm x 1,5 mm
  • Passar till storlek: 20 mm, 22 mm
  • Vikt: 0,2 g

Material

Kropp

  • Thermoplast (PA 6), svart

Innerdelar

  • Rostfritt stål

O-ring

  • NBR
Titel
Kategori
Typ
Direkt nedladdning
Nedladdningskorg
Datablad 25071.0016
Kategori:
Datablad
Typ:
PDF
Direkt nedladdning:
Nedladdningskorg:
Nedladdningskorg
Inställningsbricka
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
Denna produkt innehåller inga ämnen betecknade som konfliktmineraler" såsom tantal, tenn, guld eller volfram från Demokratiska republiken Kongo eller angränsande länder."